text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete exterior série LS

El gabinete de convergencia local OptiTect®, serie LS proporciona todo lo necesario para administrar hasta 864 fibras para una aplicación FTTx de planta externa. El gabinete de convergencia local OptiTect, serie LS, es una solución innovadora que ofrece el equilibrio óptimo entre tamaño, densidad y acceso. Todos los gabinetes comparten el mismo sistema intuitivo y eficiente para el enrutamiento de cables y almacenamiento de los divisores. El gabinete LS se desarrolló teniendo en cuenta el instalador en campo. En este diseño de gabinete único, el estacionamiento del divisor y la tonificación del cable son simples, lo que brinda a los clientes más flexibilidad y opciones de implementación. El mejor diseño de enrutamiento de fibra de su clase, permite una activación rápida del suscriptor y un mantenimiento a largo plazo sin errores, a medida que el gabinete se carga hasta su capacidad máxima. Los cinco tamaños de gabinete (144, 288, 432, 576, 864) ofrecen capacidades de paso a través para servicios comerciales u otras aplicaciones de gran ancho de banda, así como múltiples opciones de montaje para acomodar instalaciones de plantas aéreas y subterráneas exclusivas .
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
VAAPS43-1C4131Q400 LS Series Outdoor Cabinet, 432 F 6 Pad-mnt w/o toning, 48 F Feed and 36 Pass-thru, SST-Ribbon™, 1x432 F Dist ALTOS® Ribbon, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VAAPS43-1U4231U400 LS Series Outdoor Cabinet, 432 F 6 Pad-mnt w/o toning, 48 F Feed and 36 Pass-thru, ALTOS®, 2x216 F Dist ALTOS, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VAAPS43T1UC231UC00 LS Series Outdoor Cabinet, 432 F 6 Pad-mnt w/ toning, 48 F Feed and 36 Pass-thru, ALTOS® Arm. Lite, 2x216 F Dist ALTOS Arm. Lite, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VABPS40-1C4231C400 LS Series Outdoor Cabinet, 432 F 12 Pad-mnt w/o toning, 48 F Feed and no Pass-thru, SST-Ribbon™, 2x216 F Dist SST-Ribbon, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VAPPS40-1C4231U41A LS Series Outdoor Cabinet, 432 F, pole-mount without toning, 48 F feed and no pass-thru, SST-Ribbon™, 2x216 F distribution ALTOS®, 31 m stubs, SC APC, 1x32 splitter
VAPPS43T1U5150U500 LS Series Outdoor Cabinet, 432 F, pole-mount with toning, 48 F feed and 36 F pass-thru, ALTOS® armored, 1x432 F distribution ALTOS armored, 50 m stubs, SC APC, no splitter
VCAPS20-1C4231C400 LS Series Outdoor Cabinet, 288 F 6 Pad-mnt w/o toning, 24 F Feed and no Pass-thru, SST-Ribbon™, 2x144 F Dist SST-Ribbon, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VCPPS20-1C4231U41A LS Series Outdoor Cabinet, 288 F Pole-mnt w/o toning, 24 F Feed and no Pass-thru, SST-Ribbon™, 2x144 F Dist ALTOS®, 31 m Stubs, SCAPC, 1x32 Splitter
VCPPS21T1U4131U400 LS Series Outdoor Cabinet, 288 F Pole-mnt w/ toning, 24 F Feed and 12 Pass-thru, ALTOS®, 1x288 F Dist ALTOS, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VCPPS21T1U5150U500 LS Series Outdoor Cabinet, 288 F Pole-mnt w/ toning, 24 F Feed and 12 Pass-thru, ALTOS® Arm., 1x288 F Dist ALTOS Arm., 50 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VDAPS10-1U4131U400 LS Series Outdoor Cabinet, 144 F 6 Pad-mnt w/o toning, 12 F Feed and no Pass-thru, ALTOS®, 1x144 F Dist ALTOS, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VDBPS20T1UC131UC00 LS Series Outdoor Cabinet, 144 F 12 Pad-mnt w/ toning, 24 F Feed and no Pass-thru, ALTOS® Arm. Lite, 1x144 F Dist ALTOS Arm. Lite, 31 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VDPPS21T1U5150U500 LS Series Outdoor Cabinet, 144 F Pole-mnt w/ toning, 24 F Feed and 12 Pass-thru, ALTOS® Arm., 1x144 F Dist ALTOS Arm., 50 m Stubs, SCAPC, No Splitter
VEAPS40-1U4231U400 LS Series Outdoor Cabinet, 576 F, 6 in pad-mount without toning, 48 F feed and no pass-thru, ALTOS®, 2x288 F distribution ALTOS, 31 m stubs, SC APC, no splitter
VEBPS47T1U5250Q500 LS Series Outdoor Cabinet, 576 F, 12 in pad-mount with toning, 48 F feed and 72 F pass-thru, ALTOS® armored, 2x288 F distribution ALTOS ribbon armored, 50 m stubs, SC APC, no splitter
VFAPS77-1UC231UC00 Gabinete externo série LS, 864 F Pad-mnt sin tonificación, alimentador 72 F e de paso 72 F, ALTOS®, distribución 2x432 F ALTOS, cola de 31 m, SC APC, sin splitter
VFBPS77T1U5231Q500 Gabinete exterior série LS
VFBPS77T1U52A0Q500 Gabinete exterior série LS
VUPPS70-1C4231Q41K Gabinete exterior série LS