Gabinetes Precargados EDGE™
Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.
Number of Modules
24
Panels per Housing
24
Fiber Capacity
288
Fiber Category
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EG02-UM0489G-12 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Single-mode Modules | |
| EG02-UM0489G-24 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Single-mode Modules | |
| EG02-UM0593Q-12 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Multimode Modules | |
| EG02-UM0593Q-24 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Multimode Modules |