text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroirs équipés EDGE™

Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE™ et EDGE8™, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 40 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.

Number of Modules 48
Panels per Housing 48

Produtos

Número do produto Nome do produto
EG04-UM0489G-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Single-mode Modules
EG04-UM0489G-48 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 48 Single-mode Modules
EG04-UM0593Q-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Multimode Modules
EG04-UM0593Q-48 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 48 Multimode Modules