text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)

Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.


Products

产品编码 Product Name
CTX-CAB-F1209NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1209NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1209NNRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F1209PMLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, left cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1209PMRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1209PMRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1209PMRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, flat pack