80611622038
Clear Track, 900 μm Clear Fiber 900 μm Clear Fiber, 600 ft spools
通用规范
| 产品编码 | 80611622038 |
| 光纤类别 | G.657.B3/G.652.D |
| Cable geometry | Round |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
光学特性
| 光纤名称 | 900 μm Clear Fiber |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.B3 |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 8.7 µm |
| 1550nm的模场直径 | 9.65 µm |
尺寸
| Cable Weight | 1.62 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 1000 m |