text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete EDGE™

Las soluciones EDGE ™ son soluciones de cableado óptico preterminado de alta densidad que ofrecen una densidad de conectores líder en el sector. Con acceso de los dedos sin precedentes, no hay necesidad de herramientas adicionales, lo que permite movimientos, adiciones y cambios (MAC) más rápidos.
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDGE-01U Carcasa EDGE ™, 1 unidad de rack, contiene hasta 8 módulos o paneles EDGE
EDGE-01U-SP EDGE™ Vivienda, 1 unidad de rack, tiene capacidad para hasta 12 módulos o paneles EDGE
EDGE-02U Caja EDGE™, 2 unidades de bastidores, alberga hasta 24 módulos o paneles EDGE
EDGE-04U Caja EDGE™, 4 unidades de bastidores, alberga hasta 48 módulos o paneles de soluciones EDGE