CTX-CAB4F2218SGBAB
Centrix™ Front Access Cabinet Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
General Specifications
| Product Number | CTX-CAB4F2218SGBAB |
| Type de produit | Centrix |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Préconnectorisé | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Direction d'entrée de câble | Latéral |
Dimensions
| Hauteur | 2400 mm |
| Largeur | 1800 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Poids | 250 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 160 U |
| Poids à l'expédition | 340 kg |
| Unités par livraison | 2/1 |
Quad configuration
160 rack units
Supports 17.280 LC or 11.520 SC ports per cabinet on 1.08 m²
Gestion intégrée des cordons
Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Assembled for fast deployment
20 cable strain relief plates included
40 numbered cable routing hubs included
Tous (or tout) accès frontal
40 unités de rack
Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²
Gestion intégrée des cordons
Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis
Fonction d'installation rapide pour les boîtiers
Emballage plat/pack pour un transport facile
5 plaques de montage pour câbles inclus
10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus
Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)