text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassete de emenda com rabo de porco CCH

Os cassetes de emenda CCH com pigtail permitem realizar em campo uma emenda mais rápida e uma fácil gestão modular da conectorização dentro da carcaça. Os cassetes de emenda CCH com pigtail são pré-carregados e previamente roteados para uma emenda por fusão rápida de pigtails de fibra individual ou ribbon, utilizando a mesma plataforma de economia de espaço que o cassete de emenda CCH padrão.


Produtos

Número do produto Nome do produto
CCH-CS12-6C-P00RE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC APC simplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm)
CCH-CS12-6T-P00RE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, ST® compatible Connector, UPC simplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm)
CCH-CS12-A9-P00RE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, LC UPC duplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm)
CCH-CS12-E4-P00QE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, LC duplex, aqua, 50 µm multimode (OM4)
CCH-CS12-E7-P00TE Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3/4)
CCH-CS12-G7-P00BE CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC UPC duplex, black, 50 µm multimode (OM2)
CCH-CS24-A9-P00RE CCH Pigtailed Splice Cassette, 24 F, LC UPC duplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm)
CCH-CS24-AD-P00TE Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex fechado, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3)
CCH-CS24-AV-P00QE Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM4), violet boots
CCH-CS24-D3-P00BE Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2)