Gabinete EDGE™
Los gabinetes EDGE™ son soluciones de hardware de fibra óptica preterminadas de alta densidad. Ofrecen una densidad líder en conectores y acceso fácil sin herramientas, lo que permite movimientos, adiciones y cambios (MACs) más rápidos. Las unidades pueden configurarse para acomodar 96, 144, 288 o 576 fibras.
Se pueden montar en rack o gabinete y son ideales para centros de datos, aplicaciones de redes de área local (LAN) y redes de área de almacenamiento (SAN), así como redes empresariales.
Number of Modules
Panels per Housing
Fiber Capacity
Height Unit
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-01U | Gabinete EDGE™, 1U, gris, acomoda hasta 8 módulos o paneles EDGE | |
| EDGE-01U-SP | Gabinete EDGE™, 1U, gris, acomoda hasta 12 módulos o paneles EDGE | |
| EDGE-02U | Gabinete EDGE™, 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE | |
| EDGE-04U | Gabinete EDGE™, 4U, gris, acomoda hasta 48 módulos o paneles EDGE |