text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroir optique Everon® LAN1

La famille Tiroir optique Everon® LAN1 a été conçue pour diverses applications dans les racks de 19 et les châssis de distribution principaux. Les tiroirs fixes ou coulissants peuvent être équipés de types d'adaptateurs courants dans l'industrie dans différentes catégories de fibres et conviennent à la terminaison directe sur site, à l'épissure par fusion avec des pigtails ainsi qu'à des solutions préterminées. Les quatre ouvertures à l'arrière accueillent les presse-étoupes. Des supports supplémentaires pour la décharge de traction des câbles pour les applications FTTD/FTTO ou des attaches en U pour les trunks Plug&Play™ et EDGE™ peuvent être montés à l'arrière.
L'intérieur optimisé en termes d'espace facilite le travail avec les déplacements, les ajouts et les changements (MAC) en cours, réduisant ainsi le risque de perturbations du réseau.


Produits

Référence du produit Nom du produit
LAN1-0872-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 8 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-1272-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black
LAN1-1272-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 12 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-12AD-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black
LAN1-12AD-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered adapters on the left, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-12AD-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-12AE-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black
LAN1-12AE-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters on the left, 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-12AE-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-12AV-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 12 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir
LAN1-12AV-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered violet adapters on the left, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-12AV-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-12E7-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black
LAN1-12E7-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC PC Duplex adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-2472-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black
LAN1-2472-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-24AD-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black
LAN1-24AD-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded withLC PC Duplex Shuttered adapters on the left, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-24AD-HYBRID-R-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered adapters on the right, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-24AD-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-24AE-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black
LAN1-24AE-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters on the left, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-24AE-HYBRID-R-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters on the right, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-24AE-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-24AV-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 24 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir
LAN1-24AV-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered violet adapters on the left, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black
LAN1-24AV-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-24E5-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets ST UPC (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir
LAN1-24E7-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black
LAN1-24E7-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-4872-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs SCUPC (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, noir
LAN1-4872-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-48AD-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black
LAN1-48AD-BRDG-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, stackable splice bridge, black
LAN1-48AD-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-48AE-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black
LAN1-48AE-BRDG-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded w/pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, stackable splice bridge, black
LAN1-48AE-HDHS-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black
LAN1-48AE-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-48AV-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir
LAN1-48AV-BRDG-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, stackable splice bridge, black
LAN1-48AV-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC PC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre OM4 MM, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-48E7-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs double duplex SC (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, noir
LAN1-48E7-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex and pigtails, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-96AD-BRDG-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, stackable splice bridge, black
LAN1-96AD-HDCR-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black
LAN1-96AD-HDCR-G Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for crimp, protectors not included, gray
LAN1-96AD-HDHS-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black
LAN1-96AD-HDHS-G Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, gray
LAN1-96AE-ADPT-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black
LAN1-96AE-BRDG-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, stackable splice bridge, black
LAN1-96AE-HDCR-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for crimps, protecteurs non inclus, noir
LAN1-96AE-HDCR-G Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for crimp, protectors not included, gray
LAN1-96AE-HDHS-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir
LAN1-96AE-HDHS-G Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, gray
LAN1-96AV-BRDG-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, stackable splice bridge, black
LAN1-96AV-HDCR-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black
LAN1-96AV-HDHS-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM4, Cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir