text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble MiniXtend®, CT

Les câbles MiniXtend® Corning sont conçus pour l’extérieur, avec des fibres optiques toronnées loose tube ou à tube central entièrement diélectrique, généralement utilisés dans les réseaux d'accès lorsque l'espace disponible est limité. Avec la conception du tube à double couche et la gaine PE à faible friction, les câbles MiniXtend sont optimisés pour le soufflage et mieux utilisés dans les mini ou microconduites. Les fibres dans chaque tube sont codées par couleur pour une identification rapide et aisée. MiniXtend est disponible avec des fibres monomodes Corning SMF 28-e™ (ITU-G 652D) ou des fibres ClearCurve® (ITU-G 657 A/B).

Produits

Référence du produit Nom du produit
004EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
004ZK4-13120A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x4 fibres, CT, fibre SMF-28®, monomode
004ZK4-13120ADE Câble MiniXtend®, CT
004ZK4-13122A20 MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 4 F, CT, Single-mode (E9 G.657.A1)
004ZK4-13122ADE MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 4 F, CT, Single-mode (E9 G.657.A1), DIN VDE
006EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
006ZK4-13120A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x6 fibres, CT, fibre SMF-28®, monomode
006ZK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x6 fibres, CT, fibre E9 G.657.A1, monomode
006ZK4-13122ADE MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 6 F, CT, Single-mode (E9 G.657.A1), DIN VDE
008EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
008ZK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x8 fibres, CT, fibre E9 G.657.A1, monomode
008ZK4-13122ADE MiniXtend® Micro-Cable, A-D(ZN)2Y, 8 F, CT, Single-mode (E9 G.857.A1), DIN VDE
012EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
012ZK4-13120A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x12 fibres, CT, fibre SMF-28®, monomode
012ZK4-13120ADE Câble MiniXtend®, CT
012ZK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x12 fibres, CT, fibre G.657.A1, monomode
024ZK4-13142A20 Câble MiniXtend®, CT
024ZK4-13142ADE Câble MiniXtend®, CT
036ZK4-13142A20 Câble MiniXtend®, CT
036ZK4-13142ADE Câble MiniXtend®, CT