text.skipToContent text.skipToNavigation

Produkte

Produktnummer Produktname
G897812GPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 12F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, Bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G897824GPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 24F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, Bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G897836GPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk
G897872GPNCLZ100F Cable troncal híbrido extensorEDGE™, 72 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, monomodo (OS2), 100 ft
G897896GPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 96F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, Bend-improved single-mode (OS2), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G937912QPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 12F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, 50 µm multimode (OM4), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G937912TPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 12F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, 50 µm multimode (OM3), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G937924QPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 24F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, 50 µm multimode (OM4), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft
G937924TPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk
G937948QPNCLZ100F Cable troncal expansor híbrido de las soluciones EDGE™, 48 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, multimodo de 50 µm (OM4), 100 ft
G937948TPNCLZ100F Cable troncal expansor híbrido EDGE™, 48 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, multimodo de 50 µm (OM3), 100 ft
G937972QPNCLZ100F Cable troncal expansor híbrido EDGE™, 72 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, multimodo de 50 µm (OM4), 100 ft
G937972TPNCLZ100F Cable troncal expansor híbrido de las soluciones EDGE™, 72 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, multimodo de 50 µm (OM3), 100 ft
G937996TPNCLZ100F Cable troncal expansor híbrido de las soluciones EDGE™, 96 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, multimodo de 50 µm (OM3), 100 ft
G9379E4TPNCLZ100F EDGE™ Hybrid Extender Trunk, 144F, MTP (pinned) to LC Uniboot with 60 inch MTP /36 inch LC legs, pulling grip on one end, 50 µm multimode (OM3), Universal Hybrid Extender polarity, 100 ft