text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete EDGE™

Los gabinetes EDGE™ son soluciones de hardware de fibra óptica preterminadas de alta densidad. Ofrecen una densidad líder en conectores y acceso fácil sin herramientas, lo que permite movimientos, adiciones y cambios (MACs) más rápidos. Las unidades pueden configurarse para acomodar 96, 144, 288 o 576 fibras.
Se pueden montar en rack o gabinete y son ideales para centros de datos, aplicaciones de redes de área local (LAN) y redes de área de almacenamiento (SAN), así como redes empresariales.

También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDGE-01U EDGE™ Housing, 1 rack unit, holds up to 8 EDGE modules or panels
EDGE-01U-SP Gabinete EDGE™, 1U, gris, acomoda hasta 12 módulos o paneles EDGE
EDGE-02U Gabinete EDGE™, 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE
EDGE-04U Gabinete EDGE™, 4U, gris, acomoda hasta 48 módulos o paneles EDGE