General Specifications
|
Product Number |
012TAE-T4A31A20 |
| Cable Type |
Loose Tube |
| Environment |
Outdoor |
| Product Type |
Self-Supporting, ADSS |
| Fiber Category |
50 µm MM (OM2) |
| Cable geometry |
Other |
Standards
| RoHS |
Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings |
USDA Rural Development Programs |
| Common Installations |
Outdoor self-supporting aerial |
| Design and Test Criteria |
ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation |
-30 °C
to
70 °C
(-22 °F
to
158 °F
)
|
| Temperature Range, Operation |
-40 °C
to
70 °C
(-40 °F
to
158 °F
)
|
| Temperature Range, Storage |
-40 °C
to
75 °C
(-40 °F
to
167 °F
)
|
Cable Design
| Central Element |
Dielectric |
| Fiber Count |
12 |
| Number of Ripcords |
3 |
| Outer Jacket Color |
Black |
| Outer Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 |
Dielectric strength members |
| Buffer Tube Color |
Blue |
| Buffer Tube Diameter |
2.85 mm
(0.11 in)
|
| Inner Jacket Material |
Polyethylene (PE) |
| Number of Active Tubes |
1 |
| Number of Filling Elements |
5 |
| Number of Tube Positions |
6 |
| Tape |
Water-swellable |
| Fiber Coloring |
Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Fibers per Tube |
12 |
| Color Code Standards |
Telcordia |
Mechanical Specifications
| Nominal Outer Diameter |
16.2 mm
(0.64 in )
|
| Span Code |
A |
| Min. Bend Diameter Installation |
486 mm
(19.13 in)
|
| Min. Bend Diameter Operation |
324 mm
(12.76 in)
|
Optical Characteristics
| Fiber Code |
T |
| Performance Option Code |
31 |
| Fiber Category |
OM2 |
| Fiber Type |
Multimode |
| Fiber Name |
50 µm MM (OM2) |
| Maximum Attenuation |
3.0 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths |
850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance |
IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter |
50 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet |
750 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet |
150 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) |
950 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth |
700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Cable Weight |
193 kg/km
(129.69 lb/1000 ft)
|
Installation Conditions
|
1
% |
361
N
(81.2
lbf)
|
0.6
% |
696
N
(156.5
lbf)
|
1.7
% |
932
N
(209.5
lbf)
|
2.1
% |
1,458
N
(327.8
lbf)
|
|
1
% |
722
N
(162.3
lbf)
|
0.6
% |
1,337
N
(300.6
lbf)
|
1.8
% |
1,757
N
(395
lbf)
|
2.3
% |
2,665
N
(599.1
lbf)
|
|
1
% |
1,083
N
(243.5
lbf)
|
0.6
% |
1,942
N
(436.6
lbf)
|
1.9
% |
2,516
N
(565.6
lbf)
|
2.4
% |
3,744
N
(841.7
lbf)
|
|
1
% |
1,444
N
(324.6
lbf)
|
0.6
% |
2,520
N
(566.5
lbf)
|
1.9
% |
3,232
N
(726.6
lbf)
|
2.5
% |
4,743
N
(1,066.3
lbf)
|
|
1
% |
1,804
N
(405.6
lbf)
|
0.6
% |
3,078
N
(692
lbf)
|
2
% |
3,915
N
(880.1
lbf)
|
2.7
% |
5,683
N
(1,277.6
lbf)
|
|
1
% |
2,165
N
(486.7
lbf)
|
0.7
% |
3,619
N
(813.6
lbf)
|
2.1
% |
4,571
N
(1,027.6
lbf)
|
2.7
% |
6,579
N
(1,479
lbf)
|
|
1
% |
2,526
N
(567.9
lbf)
|
0.7
% |
4,146
N
(932.1
lbf)
|
2.1
% |
5,206
N
(1,170.4
lbf)
|
2.8
% |
7,440
N
(1,672.6
lbf)
|
|
1
% |
2,887
N
(649
lbf)
|
0.7
% |
4,663
N
(1,048.3
lbf)
|
2.2
% |
5,824
N
(1,309.3
lbf)
|
2.9
% |
8,271
N
(1,859.4
lbf)
|
|
1
% |
3,248
N
(730.2
lbf)
|
0.7
% |
5,169
N
(1,162
lbf)
|
2.2
% |
6,427
N
(1,444.8
lbf)
|
3
% |
9,078
N
(2,040.8
lbf)
|
|
1
% |
3,609
N
(811.3
lbf)
|
0.7
% |
5,667
N
(1,274
lbf)
|
2.2
% |
7,017
N
(1,577.5
lbf)
|
3.1
% |
9,864
N
(2,217.5
lbf)
|
|
1
% |
3,970
N
(892.5
lbf)
|
0.7
% |
6,157
N
(1,384.2
lbf)
|
2.3
% |
7,596
N
(1,707.7
lbf)
|
3.1
% |
10,631
N
(2,389.9
lbf)
|
|
1
% |
4,331
N
(973.6
lbf)
|
0.7
% |
6,641
N
(1,493
lbf)
|
2.3
% |
8,164
N
(1,835.3
lbf)
|
3.2
% |
11,381
N
(2,558.6
lbf)
|
|
1
% |
4,692
N
(1,054.8
lbf)
|
0.7
% |
7,119
N
(1,600.4
lbf)
|
2.3
% |
8,724
N
(1,961.2
lbf)
|
3.2
% |
12,117
N
(2,724
lbf)
|
|
1
% |
5,053
N
(1,136
lbf)
|
0.7
% |
7,591
N
(1,706.5
lbf)
|
2.4
% |
9,275
N
(2,085.1
lbf)
|
3.3
% |
12,840
N
(2,886.6
lbf)
|
|
1
% |
5,413
N
(1,216.9
lbf)
|
0.7
% |
8,059
N
(1,811.7
lbf)
|
2.4
% |
9,819
N
(2,207.4
lbf)
|
3.4
% |
13,551
N
(3,046.4
lbf)
|
|
1
% |
5,774
N
(1,298
lbf)
|
0.8
% |
8,522
N
(1,915.8
lbf)
|
2.4
% |
10,356
N
(2,328.1
lbf)
|
3.4
% |
14,251
N
(3,203.8
lbf)
|
|
1
% |
6,135
N
(1,379.2
lbf)
|
0.8
% |
8,981
N
(2,019
lbf)
|
2.5
% |
10,887
N
(2,447.5
lbf)
|
3.4
% |
14,941
N
(3,358.9
lbf)
|
|
1
% |
6,496
N
(1,460.4
lbf)
|
0.8
% |
9,436
N
(2,121.3
lbf)
|
2.5
% |
11,413
N
(2,565.8
lbf)
|
3.5
% |
15,622
N
(3,512
lbf)
|
|
1
% |
6,857
N
(1,541.5
lbf)
|
0.8
% |
9,888
N
(2,222.9
lbf)
|
2.5
% |
11,933
N
(2,682.7
lbf)
|
3.5
% |
16,295
N
(3,663.3
lbf)
|
|
1
% |
7,218
N
(1,622.7
lbf)
|
0.8
% |
10,337
N
(2,323.8
lbf)
|
2.5
% |
12,449
N
(2,798.7
lbf)
|
3.6
% |
16,960
N
(3,812.8
lbf)
|
|
1
% |
7,579
N
(1,703.8
lbf)
|
0.8
% |
10,782
N
(2,423.9
lbf)
|
2.6
% |
12,959
N
(2,913.3
lbf)
|
3.6
% |
17,617
N
(3,960.5
lbf)
|
|
1
% |
7,940
N
(1,785
lbf)
|
0.8
% |
11,225
N
(2,523.5
lbf)
|
2.6
% |
13,466
N
(3,027.3
lbf)
|
3.7
% |
18,267
N
(4,106.6
lbf)
|
|
1
% |
8,301
N
(1,866.1
lbf)
|
0.8
% |
11,665
N
(2,622.4
lbf)
|
2.6
% |
13,969
N
(3,140.4
lbf)
|
3.7
% |
18,911
N
(4,251.4
lbf)
|
|
1
% |
8,661
N
(1,947.1
lbf)
|
0.8
% |
12,103
N
(2,720.9
lbf)
|
2.6
% |
14,468
N
(3,252.5
lbf)
|
3.7
% |
19,549
N
(4,394.8
lbf)
|
|
1
% |
9,022
N
(2,028.2
lbf)
|
0.8
% |
12,538
N
(2,818.7
lbf)
|
2.6
% |
14,963
N
(3,363.8
lbf)
|
3.8
% |
20,181
N
(4,536.9
lbf)
|
|
1
% |
9,383
N
(2,109.4
lbf)
|
0.8
% |
12,971
N
(2,916
lbf)
|
2.7
% |
15,455
N
(3,474.4
lbf)
|
3.8
% |
20,807
N
(4,677.6
lbf)
|
|
1
% |
9,744
N
(2,190.5
lbf)
|
0.8
% |
13,403
N
(3,013.1
lbf)
|
2.7
% |
15,944
N
(3,584.3
lbf)
|
3.8
% |
21,429
N
(4,817.4
lbf)
|
|
1
% |
10,105
N
(2,271.7
lbf)
|
0.8
% |
13,832
N
(3,109.6
lbf)
|
2.7
% |
16,430
N
(3,693.6
lbf)
|
3.9
% |
22,046
N
(4,956.1
lbf)
|
|
1
% |
10,466
N
(2,352.8
lbf)
|
0.8
% |
14,259
N
(3,205.6
lbf)
|
2.7
% |
16,913
N
(3,802.2
lbf)
|
3.9
% |
22,657
N
(5,093.5
lbf)
|
|
1
% |
10,827
N
(2,434
lbf)
|
0.8
% |
14,685
N
(3,301.3
lbf)
|
2.7
% |
17,393
N
(3,910.1
lbf)
|
3.9
% |
23,265
N
(5,230.2
lbf)
|
|
1
% |
11,188
N
(2,515.2
lbf)
|
0.8
% |
15,109
N
(3,396.6
lbf)
|
2.7
% |
17,871
N
(4,017.6
lbf)
|
4
% |
23,868
N
(5,365.7
lbf)
|
|
1
% |
11,549
N
(2,596.3
lbf)
|
0.8
% |
15,531
N
(3,491.5
lbf)
|
2.8
% |
18,346
N
(4,124.4
lbf)
|
4
% |
24,468
N
(5,500.6
lbf)
|
|
1
% |
11,909
N
(2,677.2
lbf)
|
0.8
% |
15,952
N
(3,586.2
lbf)
|
2.8
% |
18,819
N
(4,230.7
lbf)
|
4
% |
25,063
N
(5,634.4
lbf)
|
|
1
% |
12,270
N
(2,758.4
lbf)
|
0.8
% |
16,372
N
(3,680.6
lbf)
|
2.8
% |
19,290
N
(4,336.6
lbf)
|
4
% |
25,655
N
(5,767.5
lbf)
|
|
1
% |
12,631
N
(2,839.6
lbf)
|
0.8
% |
16,790
N
(3,774.5
lbf)
|
2.8
% |
19,759
N
(4,442
lbf)
|
4.1
% |
26,243
N
(5,899.7
lbf)
|
|
1
% |
12,992
N
(2,920.7
lbf)
|
0.8
% |
17,207
N
(3,868.3
lbf)
|
2.8
% |
20,225
N
(4,546.8
lbf)
|
4.1
% |
26,828
N
(6,031.2
lbf)
|
|
1
% |
13,353
N
(3,001.9
lbf)
|
0.8
% |
17,622
N
(3,961.6
lbf)
|
2.8
% |
20,690
N
(4,651.3
lbf)
|
|
|
|
1
% |
13,714
N
(3,083
lbf)
|
0.8
% |
18,037
N
(4,054.9
lbf)
|
2.8
% |
21,153
N
(4,755.4
lbf)
|
|
|
|
1
% |
14,075
N
(3,164.2
lbf)
|
0.8
% |
18,450
N
(4,147.7
lbf)
|
2.9
% |
21,614
N
(4,859
lbf)
|
|
|
|
1
% |
14,436
N
(3,245.3
lbf)
|
0.9
% |
18,862
N
(4,240.4
lbf)
|
2.9
% |
22,073
N
(4,962.2
lbf)
|
|
|
|
1
% |
14,797
N
(3,326.5
lbf)
|
0.9
% |
19,273
N
(4,332.7
lbf)
|
2.9
% |
22,530
N
(5,064.9
lbf)
|
|
|
|
1
% |
15,158
N
(3,407.7
lbf)
|
0.9
% |
19,684
N
(4,425.1
lbf)
|
2.9
% |
22,986
N
(5,167.5
lbf)
|
|
|
|
1
% |
15,518
N
(3,488.6
lbf)
|
0.9
% |
20,093
N
(4,517.1
lbf)
|
2.9
% |
23,440
N
(5,269.5
lbf)
|
|
|
|
1
% |
15,879
N
(3,569.7
lbf)
|
0.9
% |
20,501
N
(4,608.8
lbf)
|
2.9
% |
23,893
N
(5,371.4
lbf)
|
|
|