text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble

Los cables ópticos ADSS SOLO® de Corning son cables totalmente dieléctricos y autoportantes (ADSS), diseñados para una instalación sencilla y económica en un solo paso en backbones del campus con instalaciones autoportantes donde no se pueden usar mensajeros metálicos. El diseño tubo holgado proporciona un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas y es compatible con cualquier fibra óptica de nivel de telecomunicaciones. El diseño del cable puede abarcar distancias superiores a 500 m (1650 pies) en condiciones difíciles según el código NESC. Este cable incorpora materiales impermeables innovadores, eliminando la necesidad del compuesto de inundación tradicional y proporcionando una preparación del cable eficiente y fácil de usar. Mientras que el diseño de cable autoportante y concéntrico permite una fácil instalación en un solo paso utilizando hardware y métodos de instalación estándar, el diseño tubo holgado tranzado SZ aísla las fibras ópticas de la instalación y los rigores ambientales y facilita el acceso a media distancia. Los cables ópticos ADSS también están disponibles con un revestimiento de polietileno resistente a la tracción (TRPE), apto para su instalación en potenciales de campo eléctrico de hasta 25 kV.

Productos

Número del producto Nombre del producto
012EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 12 F, Single-mode (OS2)
012EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 12 F, Single-mode (OS2)
012EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 12 F, Single-mode (OS2)
012EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 12 F, Single-mode (OS2)
012EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 12 F, Single-mode (OS2)
012KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code A, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code C, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled Dual-Jacket Cable, Span Code E, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
024EAE-T3201A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span 2, 24 F, monomodo (OS2)
024EAE-T3501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T3A01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span A, 24 F, monomodo (OS2)
024EAE-T3C01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span C, 24 F, monomodo (OS2)
024EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 24 F, Single-mode (OS2)
024EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 24 F, Single-mode (OS2)
024KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
036EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 36 F, Single-mode (OS2)
036EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 36 F, Single-mode (OS2)
036KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
048EAE-T3201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T3501A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span 5, 48 F, monomodo (OS2)
048EAE-T3A01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span A, 48 F, monomodo (OS2)
048EAE-T3C01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span C, 48 F, monomodo (OS2)
048EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 48 F, Single-mode (OS2)
048EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 48 F, Single-mode (OS2)
048KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
060EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 60 F, Single-mode (OS2)
060EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 60 F, Single-mode (OS2)
060KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
072EAE-T3201A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span 2, 72 F, monomodo (OS2)
072EAE-T3501A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span 5, 72 F, monomodo (OS2)
072EAE-T3A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T3C01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span C, 72 F, monomodo (OS2)
072EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4501A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 72 F, Single-mode (OS2)
072EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 72 F, Single-mode (OS2)
072KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4530A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
072TAE-T4531A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 5, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
072TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
072TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
072TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
096EAE-T3C01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span C, 96 F, monomodo (OS2)
096EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 96 F, Single-mode (OS2)
096EAE-T4B01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 96 F, Single-mode (OS2)
096EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 96 F, Single-mode (OS2)
096EAE-T4F01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code F, 96 F, Single-mode (OS2)
096KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096KAE-T4B30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096KAE-T4F30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code F, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 96 F, 50 µm multimode (OM2)
096TAE-T4B31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 96 F, 50 µm multimode (OM2)
096TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 96 F, 50 µm multimode (OM2)
096TAE-T4F31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code F, 96 F, 50 µm multimode (OM2)
144EAE-T3201A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span 2, 144 F, monomodo (OS2)
144EAE-T3A01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span A, 144 F, monomodo (OS2)
144EAE-T3C01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span C, 144 F, monomodo (OS2)
144EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 144 F, Single-mode (OS2)
144EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 144 F, Single-mode (OS2)
144EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 144 F, Single-mode (OS2)
144EAE-T4F01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code F, 144 F, Single-mode (OS2)
144KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144KAE-T4F30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code F, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
144TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
144TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
144TAE-T4F31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code F, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
192EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 192 F, Single-mode (OS2)
192EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 192 F, Single-mode (OS2)
192EAE-T4801A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 8, 192 F, Single-mode (OS2)
192EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 192 F, Single-mode (OS2)
192EAE-T4B01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 192 F, Single-mode (OS2)
192KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192KAE-T4830A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 8, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192KAE-T4B30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
192TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
192TAE-T4831A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 8, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
192TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
192TAE-T4B31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
216EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 216 F, Single-mode (OS2)
216EAE-T4401A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 216 F, Single-mode (OS2)
216EAE-T4801A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 8, 216 F, Single-mode (OS2)
216EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 216 F, Single-mode (OS2)
216EAE-T4B01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 216 F, Single-mode (OS2)
216KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216KAE-T4430A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216KAE-T4830A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 8, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216KAE-T4B30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TAE-T4431A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 4, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TAE-T4831A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 8, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TAE-T4B31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code B, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
288EAE-T3C01A20 Cable tubo holgado ADSS SOLO®, relleno con gel, cubierta doble, código de Span C, 288 F, monomodo (OS2)
288EAE-T4201A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 288 F, Single-mode (OS2)
288EAE-T4601A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 6, 288 F, Single-mode (OS2)
288EAE-T4A01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 288 F, Single-mode (OS2)
288EAE-T4C01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 288 F, Single-mode (OS2)
288EAE-T4E01A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 288 F, Single-mode (OS2)
288KAE-T4230A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288KAE-T4630A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 6, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288KAE-T4A30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288KAE-T4C30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288KAE-T4E30A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288TAE-T4231A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 2, 288 F, 50 µm multimode (OM2)
288TAE-T4631A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code 6, 288 F, 50 µm multimode (OM2)
288TAE-T4A31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code A, 288 F, 50 µm multimode (OM2)
288TAE-T4C31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code C, 288 F, 50 µm multimode (OM2)
288TAE-T4E31A20 SOLO® ADSS Loose Tube, Gel-Filled, Dual-Jacket Cable, Span Code E, 288 F, 50 µm multimode (OM2)