text.skipToContent text.skipToNavigation

Câbles MiniXtend® avec technologie Binderless* FastAccess®

Le câble Corning MiniXtend® Binderless* FastAccess®est un câble diélectrique à structure libre conçu pour des applications en microconduites avec la meilleure densité de fibres du marché.
La technologie innovante Binderless* FastAccess®facilite la manipulation du câble et réduit jusqu'à 70% du temps de préparation, tout en diminuant le risque de dommages sur lecâble, les fibres et les microtubes.
Le design du câble MiniXtend permet de diminuer jusqu'à 50% du diamètre du câble (par rapport aux câbles à structure libre/loose tube). Ceci améliore la densité de fibres pour des utilisations en conduite et permet de nouvelles applications afin de réduire jusqu'à 60% des coûts d'installation.
Ce câble utilise la fibre mono-mode Corning SMF-28® Ultra qui allie d'excellentes performances en atténuation et macrocourbure. La fibre SMF-28 Ultra répond à la recommandation ITU-T G.652.D et dépasse le standard ITU-T G.657.A1.
* La technologie brevetée Corning Binderless* FastAccess®renvoie à l'intégration d'une gaine FastAccess avec une technologie novatrice de construction des câbles qui élimine le besoin d'utiliser des renforts et des agents gonflants assurant l'étanchéité.


Produits

Référence du produit Nom du produit
012ZM4-T3F20AMX MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 12 F, SMF-28® Ultra faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
012ZM4-T3F22AMX MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 12 F, E9 G.657.A1 fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
024ZM4-T3F20AMX MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 24 F, SMF-28® Ultra faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
024ZM4-T3F22ADE Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess®, 24 F, E9 G.657.A1 fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1), DIN VDE
024ZM4-T3F22AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess®, 24 F, E9 G.657.A1 fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
048ZM4-T3F20AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess®, 48 FO, fibre SMF-28® Ultra, monomode (G.652.D/G.657.A1)
048ZM4-T3F22ADE MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 48 F, E9 G.657.A1 fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1), DIN VDE
048ZM4-T3F22AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess®, 48 FO, fibre E9 G.657.A1, monomode (G.652.D/G.657.A1)
072ZM4-T3F20AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess®, 48 F, SMF-28® Ultra fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
072ZM4-T3F22AMX MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 72 F, G.657.A1 fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
096ZM4-T3F20AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess™, 96 F, SMF-28® Ultra fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
096ZM4-T3F22ADE MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 96 F, E9 G.657.A1 fibre, Single-mode (G.652.D/G.657.A1), DIN VDE
096ZM4-T3F22AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess™, 96 F, E9 G.657.A1 fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
144EM4-T3F22AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess™, 144 F, SMF-28® Ultra fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
144ZM4-T3F20AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess™, 144 F, SMF-28® Ultra fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
144ZM4-T3F22ADE MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, E9 G.657.A1 fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) -VDE, DIN VDE
144ZM4-T3F22AMX Câble MiniXtend® Binderless* FastAccess™, 144 F, E9 G.657.A1 fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)