Axygen MaxyGene II PCR仪是我们广受欢迎且性能可靠的MaxyGene的改进版,不仅具有更快的速度和先进的功能,还提供了Axygen品牌产品所具备的卓越性能。
- 独特且灵活的程序设置
- 运行时间短
- 改进了传统梯度循环仪的工作流程
- 变温速率可达5°C/秒
- 简单的用户界面
- 可调式热盖,适用于联排管、试管和微孔板
- 预设的标准实验方案
- 3年质保
Axygen MaxyGene II PCR仪是我们广受欢迎且性能可靠的MaxyGene的改进版,不仅具有更快的速度和先进的功能,还提供了Axygen品牌产品所具备的卓越性能。
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THERM-1001 | Axygen® MaxyGene™ II PCR仪,带96孔模块,110V | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | per case | |
| THERM-1002 | Axygen® MaxyGene™ II Thermal Cycler with 96 Well Block, 230V, Chinese Plug | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | per case |