text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep MAG组织-血液gDNA试剂盒

电子邮件

AxyPrep MAG组织-血液gDNA试剂盒可利用磁珠技术从啮齿动物尾部组织中分离基因组DNA。实验方案中提供了从新鲜或冷冻啮齿动物尾巴提取gDNA的说明,可在96孔板和1.5 mL试管中运行。纯化开始时,加入裂解缓冲液和蛋白酶K,破坏细胞膜并酶解蛋白。然后加入磁性结合试剂,将基因组DNA固定于磁珠上。利用磁场可以轻松地将gDNA从杂质中分离出来。随后,可以采用简单的冲洗步骤洗掉杂质。

  • 适用于动物组织、培养细胞、颊粘膜拭子和血液的扩展实验方案


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
MAG-T-GDNA-M Axygen® AxyPrep MAG组织基因组DNA试剂盒 - 中量   1 /包     1 /箱     Axygen®   per case
MAG-T-GDNA-S Axygen® AxyPrep MAG组织基因组DNA试剂盒 - 小量   1 /包     1 /箱     Axygen®   per case