text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔EIA/RIA透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,独立包装,不带盖,非灭菌

Product Number3591

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
  • 结合能力约为250 ng小鼠IgG/cm²
  • 各批次认证结果可联系康宁生命科学当地办事处获取
  • 建议工作体积为75至200 µL
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求
  • 不带盖,需单独购买


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


You might also be interested in
真空过滤系统
Falcon® 培养板
Costar® 多孔细胞培养板
Falcon® 96孔聚苯乙烯微孔板
Details
Product Number   3591
数量/包   1 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板特性   标准  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   360 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
表面处理   未处理  
无菌   否  
含盖   没有  
Product Material   Polystyrene  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents