text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み、 50 本/包、 5 包/パック、10 パック/ケース

产品编号MCT-150-C-S

电子邮件
Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。


  • 最大遠心強度は14,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    详情
    产品编号   MCT-150-C-S
    入数/袋   50 / パック  
    パック入数   250 / パック  
    ケース入数   2500 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    容量   1.5 mL  
    使用用途   マイクロセントリヒュージ  
    トップスタイル   スナップキャップ  
    最大RCF   16700 xg  
    目盛り   Yes  
    刻度间隔   0.25 mL  
    颜色   透明  
    盖式样   弹扣盖  
    无菌   是  
    刻度范围   0.1 - 1.5 mL  
    应用   诊断  
    Product Material   聚丙烯  
    产品规格文件