Costar® 1.7 mL按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,5000/箱
产品编号3621
这种Costar® 1.7 mL微量离心管由自然色 (未着色) 聚丙烯制成,不含RNase/DNase。
- 5000/箱
- 非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌
- 外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别
- 可靠的密封设计,管盖可重复开关
- 平顶盖,便于标记
- 可承受的最大离心力为17,000xg
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3621 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 弹扣盖 |
| 最高RCF | 17000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 颜色 | 本色 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 无菌 | 否 |
| 自立式 | 没有 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726000
- 质量证书 – 批号 23626000
- 质量证书 – 批号 23326000
- 质量证书 – 批号 23226000
- 质量证书 – 批号 23126000
- 质量证书 – 批号 20826000
- 质量证书 – 批号 20426000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 18926000
- 质量证书 – 批号 18726000
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 18226000
- 质量证书 – 批号 15626000
- 质量证书 – 批号 15526000
- 质量证书 – 批号 15426000
- 质量证书 – 批号 13126000
- 质量证书 – 批号 12626000
- 质量证书 – 批号 12126000
- 质量证书 – 批号 10326000
- 质量证书 – 批号 10026000
- 质量证书 – 批号 09926000
- 质量证书 – 批号 09626000
- 质量证书 – 批号 08226000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 06326000
- 质量证书 – 批号 05926000
- 质量证书 – 批号 05426000
- 质量证书 – 批号 05126000