- 非滅菌、オートクレーブ可能です。
- 外側に目盛が付いており、書き込みスペースがあるので、サンプルの識別が容易です。
- キャップは繰り返し開閉したあとも高い密閉性を保ちます。
- キャップはフラットトップになっており、書き込みに便利です。
- 最大RCF 17,000 x g まで耐性があります。
- 特殊ポリマー製ローバインディングマイクロセントリフュージチューブではタンパク質、核酸が吸着しにくくなっており、サンプルのロスを防ぎます。
- RNase / DNaseフリーです。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | Costar® 1.7 mL Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 250/Case | 250 / Pk | 250 / Cs | Corning® | ¥6,200 | per case | |
| 3620 | Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 500/ケース | ¥7,300 | per case | ||||
| 3621 | Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 5000/ケース | ¥69,300 | per case | ||||
| 3622 | Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製, レインボーパック, 非滅菌, 500/ケース | ¥8,400 | per case |