施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。
施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9820-10 | PYREX® 3 mL Rimless Culture Tubes, 10x75 mm | 72 / Pk | 720 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-12 | PYREX® 5 mL Rimless Kahn Culture Tubes, 12x75 mm | 72 / Pk | 720 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-13 | PYREX® 9 mL Rimless Wasserman Culture Tubes, 13x100 mm | 72 / Pk | 720 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-16 | PYREX® 11 mL Rimless Culture Tubes, 16x100 mm | 72 / Pk | 576 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-16X | PYREX® 試験管 (リムなし) 16X125 | ¥48,960 | per case | ||||
| 9820-16XX | PYREX® 試験管(リムなし) 16X150 | ¥48,960 | per case | ||||
| 9820-18 | PYREX® 試験管(リムなし) 18X150 | ¥48,960 | per case | ||||
| 9820-20 | PYREX® 試験管(リムなし) 20X150 | ¥112,320 | per case | ||||
| 9820-22 | PYREX® 50 mL Rimless Culture Tubes, 22x175 mm | 72 / Pk | 432 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-25 | PYREX® 試験管(リムなし) 25X150 | ¥69,120 | per case | ||||
| 9820-25X | PYREX® 試験管(リムなし) 25X200 | ¥46,080 | per case | ||||
| 9820-6 | PYREX® 試験管(リムなし) 6x50 | ¥32,400 | per case |