text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 12孔透明平底多孔细胞培养板,未处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱

产品编号351143

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Falcon® 12孔透明多孔板由未经处理的聚苯乙烯制成。平底,带低蒸发盖,独立包装,无菌,50/箱。采用独特的迷宫式板盖、凝结环和深孔设计,有助于控制污染、减少蒸发,并最大限度降低边缘效应。

  • 透明级原生聚苯乙烯
  • 无热原
  • 未处理聚苯乙烯
  • 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
  • 单个PET (代码1) 托盘,可回收
  • 培养基工作体积为1.5-2.2 mL
  • 胰蛋白酶工作体积为0.1-0.2 mL (您的实验方案可能需要另一种蛋白水解酶。)


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


You might also be interested in
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Vacuum Filtration Systems
Corning® 96孔透明聚苯乙烯微孔板
Falcon® 96孔聚苯乙烯微孔板
详情
产品编号   351143
数量/包   1 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Falcon®  
平板规格   12孔  
孔形状   圆形  
细胞生长面积   3.8 cm²  
表面处理   未处理  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件