Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® 24孔透明平底多孔细胞培养板,经TC处理,带盖,无菌,50/箱
产品编号353047
Falcon® 24孔透明平底聚苯乙烯多孔细胞培养板,经TC处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱——标准组织培养
- 透明级原生聚苯乙烯
- 无热原
- 经标准组织培养 (TC) 处理
- 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
- 单个PET (代码1) 托盘,可回收
- 培养基工作体积为0.8-1 mL
- 胰蛋白酶工作体积为0.08-0.1 mL (您的实验方案可能需要另一种蛋白水解酶。)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353047 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 1.9 cm² |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜直径 | 6.5 mm |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9344002
- 质量证书 – 批号 9343001
- 质量证书 – 批号 9339003
- 质量证书 – 批号 9339002
- 质量证书 – 批号 9337004
- 质量证书 – 批号 9297006
- 质量证书 – 批号 9295009
- 质量证书 – 批号 9294012
- 质量证书 – 批号 9291004
- 质量证书 – 批号 9290009
- 质量证书 – 批号 9280004
- 质量证书 – 批号 9278003
- 质量证书 – 批号 9277002
- 质量证书 – 批号 9240002
- 质量证书 – 批号 9239006
- 质量证书 – 批号 9238003
- 质量证书 – 批号 9237006
- 质量证书 – 批号 9235004
- 质量证书 – 批号 9233005
- 质量证书 – 批号 9231020
- 质量证书 – 批号 9228004
- 质量证书 – 批号 9225006
- 质量证书 – 批号 9224011
- 质量证书 – 批号 9222001
- 质量证书 – 批号 9220004
- 质量证书 – 批号 9217008
- 质量证书 – 批号 9175006
- 质量证书 – 批号 9171004
- 质量证书 – 批号 9169004
- 质量证书 – 批号 9164005