text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 245 mm方形生物测定培养皿,不带握柄,未经TC处理

Product Number431272

E-mail
  • 实际内底表面尺寸为224 x 224mm宽,内高为18mm
  • 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
  • 未处理,适合不需要细胞粘附的应用
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • 带有凸出小珠,便于堆放
  • 适用于自动化菌落拣选仪
  • 采用更便于操作的设计

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Corning® 细胞刮刀和刮棒
Falcon® Cell Scrapers
Vacuum Filtration Systems
Details
Product Number   431272
数量/包   4 /包  
数量/箱   16 /箱  
品牌   Corning®  
培养皿式样   皮氏  
皮氏培养皿式样   245 mm x 245 mm  
顶部式样   普通  
表面处理   未处理  
细胞生长面积   500 cm²  
建议中等容积   100 - 150 mL  
特性   一次性  
高度   25 mm (近似值)  
Dish Type   Stackable  
Vented   是  
Specifications Documents