Corning® CellBIND® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,带盖,无菌
产品编号3300
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3300 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27826016
- 质量证书 – 批号 23726045
- 质量证书 – 批号 23126049
- 质量证书 – 批号 22826001
- 质量证书 – 批号 22326025
- 质量证书 – 批号 21526017
- 质量证书 – 批号 21026004
- 质量证书 – 批号 15926031
- 质量证书 – 批号 13926041
- 质量证书 – 批号 13526063
- 质量证书 – 批号 10926011
- 质量证书 – 批号 10726001
- 质量证书 – 批号 07026010
- 质量证书 – 批号 06826044
- 质量证书 – 批号 06426019
- 质量证书 – 批号 05926017
- 质量证书 – 批号 05526009
- 质量证书 – 批号 04426066
- 质量证书 – 批号 03326001
- 质量证书 – 批号 01526002
- 质量证书 – 批号 01526001
- 质量证书 – 批号 01226013
- 质量证书 – 批号 00926076
- 质量证书 – 批号 00226048
- 质量证书 – 批号 33925039
- 质量证书 – 批号 31725028
- 质量证书 – 批号 31125006
- 质量证书 – 批号 29925016
- 质量证书 – 批号 29525003
- 质量证书 – 批号 29225002