Corning® 96孔透明圆底微孔板,经TC处理,25/袋,不带盖,无菌
产品编号3360
- 圆底孔,总体积为330 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 不带盖,需单独购买
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌且无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 大包装,25/袋
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3360 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件