Corning® 96孔EIA/RIA透明圆底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌
Product Number3366
- EIA/RIA微孔板按批次进行检测,各批次认证结果可联系康宁生命科学当地办事处获取
- 高结合力表面可结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
- 结合能力约为500ng小鼠 IgG/cm²
- 适用于免疫分析
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 不带盖,需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3366 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 高结合 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
Specifications Documents