Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带低蒸发盖,无菌
产品编号3595
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向低蒸发盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌且无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3595 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26926601
- 质量证书 – 批号 26426021
- 质量证书 – 批号 25626601
- 质量证书 – 批号 22826002
- 质量证书 – 批号 22626037
- 质量证书 – 批号 20026013
- 质量证书 – 批号 18026054
- 质量证书 – 批号 17826012
- 质量证书 – 批号 17726007
- 质量证书 – 批号 17126011
- 质量证书 – 批号 16926003
- 质量证书 – 批号 15426601
- 质量证书 – 批号 14726035
- 质量证书 – 批号 14626015
- 质量证书 – 批号 13726007
- 质量证书 – 批号 13426003
- 质量证书 – 批号 11826007
- 质量证书 – 批号 11726033
- 质量证书 – 批号 10726004
- 质量证书 – 批号 10626042
- 质量证书 – 批号 10526023
- 质量证书 – 批号 10426025
- 质量证书 – 批号 10326056
- 质量证书 – 批号 10226003
- 质量证书 – 批号 07926013
- 质量证书 – 批号 07126003
- 质量证书 – 批号 06926038
- 质量证书 – 批号 06626003
- 质量证书 – 批号 06426020
- 质量证书 – 批号 03926016