Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,5/袋,带盖,无菌
产品编号3598
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 大包装,5/袋
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3598 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26226007
- 质量证书 – 批号 21226030
- 质量证书 – 批号 20226014
- 质量证书 – 批号 15426065
- 质量证书 – 批号 11926010
- 质量证书 – 批号 11826002
- 质量证书 – 批号 11626011
- 质量证书 – 批号 11626004
- 质量证书 – 批号 11426055
- 质量证书 – 批号 07826006
- 质量证书 – 批号 07526053
- 质量证书 – 批号 07426026
- 质量证书 – 批号 07426005
- 质量证书 – 批号 04626017
- 质量证书 – 批号 04626008
- 质量证书 – 批号 04426070
- 质量证书 – 批号 04226047
- 质量证书 – 批号 35625044
- 质量证书 – 批号 34725014
- 质量证书 – 批号 31225016
- 质量证书 – 批号 31125028
- 质量证书 – 批号 30925018
- 质量证书 – 批号 28525012
- 质量证书 – 批号 23525010
- 质量证书 – 批号 20525075
- 质量证书 – 批号 16225068
- 质量证书 – 批号 13525040
- 质量证书 – 批号 09825046
- 质量证书 – 批号 09725037
- 质量证书 – 批号 09425046