Corning® 96孔半量透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3690
- 高结合力表面能够结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
- 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
- 适用于免疫分析
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为190 µL;建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3690 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 205 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 表面处理 | 高结合 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23326019
- 质量证书 – 批号 23126043
- 质量证书 – 批号 22926037
- 质量证书 – 批号 20126007
- 质量证书 – 批号 15426025
- 质量证书 – 批号 15326023
- 质量证书 – 批号 11226015
- 质量证书 – 批号 09226054
- 质量证书 – 批号 08526005
- 质量证书 – 批号 08226067
- 质量证书 – 批号 08226003
- 质量证书 – 批号 07826022
- 质量证书 – 批号 03426007
- 质量证书 – 批号 03226011
- 质量证书 – 批号 03026046
- 质量证书 – 批号 32825024
- 质量证书 – 批号 30825003
- 质量证书 – 批号 30725009
- 质量证书 – 批号 30625013
- 质量证书 – 批号 30525009
- 质量证书 – 批号 25725010
- 质量证书 – 批号 25625002
- 质量证书 – 批号 25425016
- 质量证书 – 批号 24225006
- 质量证书 – 批号 24125043
- 质量证书 – 批号 23925023
- 质量证书 – 批号 18225002
- 质量证书 – 批号 17925006
- 质量证书 – 批号 17825041
- 质量证书 – 批号 16225015