Corning® 96孔EIA/RIA透明圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3797
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 结合能力约为250 ng小鼠IgG/cm²
- EIA/RIA微孔板按批次进行检测,各批次认证结果可联系康宁生命科学当地办事处获取
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 不带盖,需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3797 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27226044
- 质量证书 – 批号 27126075
- 质量证书 – 批号 23726034
- 质量证书 – 批号 22226065
- 质量证书 – 批号 20826072
- 质量证书 – 批号 20126050
- 质量证书 – 批号 18226002
- 质量证书 – 批号 17526030
- 质量证书 – 批号 13026009
- 质量证书 – 批号 09326044
- 质量证书 – 批号 09026031
- 质量证书 – 批号 06626007
- 质量证书 – 批号 04626013
- 质量证书 – 批号 28325027
- 质量证书 – 批号 27525053
- 质量证书 – 批号 26425003
- 质量证书 – 批号 26325002
- 质量证书 – 批号 26025024
- 质量证书 – 批号 24925005
- 质量证书 – 批号 24825030
- 质量证书 – 批号 24325002
- 质量证书 – 批号 24125060
- 质量证书 – 批号 22225005
- 质量证书 – 批号 18825025
- 质量证书 – 批号 18625010
- 质量证书 – 批号 11725007
- 质量证书 – 批号 11625008
- 质量证书 – 批号 06025001
- 质量证书 – 批号 03525057
- 质量证书 – 批号 01525034