Corning® 96孔透明V形底微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌
产品编号3894
- V形底孔,总体积为320 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3894 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 320 µL |
| 细胞生长面积 | 0.38 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21926042
- 质量证书 – 批号 21626004
- 质量证书 – 批号 20026029
- 质量证书 – 批号 19826002
- 质量证书 – 批号 19426052
- 质量证书 – 批号 16926002
- 质量证书 – 批号 16626064
- 质量证书 – 批号 16326048
- 质量证书 – 批号 16126029
- 质量证书 – 批号 15926083
- 质量证书 – 批号 12726001
- 质量证书 – 批号 11826036
- 质量证书 – 批号 11726011
- 质量证书 – 批号 09426012
- 质量证书 – 批号 09326046
- 质量证书 – 批号 09326013
- 质量证书 – 批号 09026006
- 质量证书 – 批号 08526038
- 质量证书 – 批号 04226007
- 质量证书 – 批号 04026024
- 质量证书 – 批号 03626039
- 质量证书 – 批号 01426039
- 质量证书 – 批号 35025021
- 质量证书 – 批号 33525079
- 质量证书 – 批号 32425009
- 质量证书 – 批号 32225057
- 质量证书 – 批号 32025022
- 质量证书 – 批号 31925005
- 质量证书 – 批号 31725002
- 质量证书 – 批号 29425001