康宁96孔透明V形底微孔板,经过处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3898
- 总体积为330 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,具有更高的亲水性,适用于血凝和类似实验
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 不带盖,需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3898 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 380 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26026037
- 质量证书 – 批号 22726009
- 质量证书 – 批号 12626003
- 质量证书 – 批号 01626031
- 质量证书 – 批号 14225010
- 质量证书 – 批号 03225022
- 质量证书 – 批号 28124005
- 质量证书 – 批号 34423015
- 质量证书 – 批号 33223004
- 质量证书 – 批号 16323041
- 质量证书 – 批号 09823009
- 质量证书 – 批号 06523027
- 质量证书 – 批号 31422044
- 质量证书 – 批号 29722057
- 质量证书 – 批号 19822003
- 质量证书 – 批号 32121014
- 质量证书 – 批号 28821017
- 质量证书 – 批号 25721018
- 质量证书 – 批号 18721047
- 质量证书 – 批号 08021002
- 质量证书 – 批号 31820035
- 质量证书 – 批号 01320003
- 质量证书 – 批号 28719046
- 质量证书 – 批号 18719003
- 质量证书 – 批号 01519015
- 质量证书 – 批号 26218040
- 质量证书 – 批号 20218020
- 质量证书 – 批号 14418014
- 质量证书 – 批号 33917032
- 质量证书 – 批号 08817025