Corning® 96孔透明圆底超低吸附微孔板,独立包装,带盖,无菌
产品编号7007
- 超低吸附表面为共价结合的水凝胶表面,可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附、酶活化和细胞激活
- 该表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
- 圆底,总体积为330 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 7007 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 超低吸附 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23126024
- 质量证书 – 批号 23026026
- 质量证书 – 批号 22926045
- 质量证书 – 批号 19426055
- 质量证书 – 批号 19126026
- 质量证书 – 批号 19026022
- 质量证书 – 批号 18926015
- 质量证书 – 批号 18726031
- 质量证书 – 批号 18126041
- 质量证书 – 批号 18026058
- 质量证书 – 批号 17726036
- 质量证书 – 批号 17726018
- 质量证书 – 批号 17626044
- 质量证书 – 批号 17526036
- 质量证书 – 批号 17426028
- 质量证书 – 批号 17326036
- 质量证书 – 批号 16926045
- 质量证书 – 批号 16826030
- 质量证书 – 批号 16726064
- 质量证书 – 批号 16626063
- 质量证书 – 批号 16126005
- 质量证书 – 批号 15626601
- 质量证书 – 批号 14926040
- 质量证书 – 批号 14026038
- 质量证书 – 批号 13926047
- 质量证书 – 批号 13826038
- 质量证书 – 批号 13526042
- 质量证书 – 批号 13426023