加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,紫色
产品编号432083
适用于CoolBox XT和CoolBox 2XT,可在使用较高的试管热传导模块时增加高度。加高圈经过磁化,可轻松吸附在底座上。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432083 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 紫色 |
产品规格文件
适用于CoolBox XT和CoolBox 2XT,可在使用较高的试管热传导模块时增加高度。加高圈经过磁化,可轻松吸附在底座上。
| 产品编号 | 432083 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 紫色 |