加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,粉色
产品编号432086

适用于CoolBox XT和CoolBox 2XT,可在使用较高的试管热传导模块时增加高度。加高圈经过磁化,可轻松吸附在底座上。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 432086 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Corning® |
颜色 | 粉色 |
产品规格文件
适用于CoolBox XT和CoolBox 2XT,可在使用较高的试管热传导模块时增加高度。加高圈经过磁化,可轻松吸附在底座上。
产品编号 | 432086 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Corning® |
颜色 | 粉色 |