- 三种规格:150 mL、500 mL和1,000 mL。
- 漏斗采用低液体滞留设计。
- 提供33 mm和45 mm两种瓶颈尺寸,适合大多数玻璃和塑料培养基储液瓶。
- 45 mm瓶颈适用于2L及更小尺寸的Corning® 1395玻璃瓶。
- 预过滤器需单独订购。
- 独立包装。
- 无菌。
- 无热原。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430624 | Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,适合直径为33 mm的瓶颈,无菌,48/箱 | 1 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
430625 | Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.45 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,适合直径为33 mm的瓶颈,无菌,48/箱 | 1 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
430626 | Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,适合直径为45 mm的瓶颈,无菌,48/箱 | 1 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
430627 | Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.45 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,适合直径为45 mm的瓶颈,无菌,48/箱 | 1 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431160 | Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² PES滤膜,适合直径为33 mm的瓶颈,无菌,48/箱 | 1 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431161 | Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² PES滤膜,适合直径为45 mm的瓶颈,无菌,48/箱 | 1 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case |