text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500 mL可重复使用塑料广口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-63 PP螺旋盖

Product Number1300P-1LW

E-mail

这种洗瓶由低密度聚乙烯制成,采用广口设计。瓶盖和分液管采用聚丙烯材质,有利于溶液回流。洗瓶的设计有助于最大程度避免瓶内液体形成湍流。



Details
Product Number   1300P-1LW
数量/包   1 /包  
数量/箱   12 /箱  
品牌   Corning®  
容量   1000 mL  
瓶式样   气体洗涤  
颈式样   广口  
顶部式样   标准锥形接头  
底部形状   筒形  
螺纹光洁度   63  
标准锥形接头   29/42  
特性   可重复使用  
高度   226 mm (近似值)  
含管塞高度   340 mm (近似值)  
无管塞高度   250 mm (近似值)  
外径   53 mm (近似值)  
进出管外径   8 mm (近似值)  
无菌   否  
Specifications Documents