这种洗瓶由低密度聚乙烯制成,提供窄口和广口两种规格。瓶盖和分液管采用聚丙烯材质,有利于溶液回流。洗瓶的设计有助于最大程度避免瓶内液体形成湍流。
这种洗瓶由低密度聚乙烯制成,提供窄口和广口两种规格。瓶盖和分液管采用聚丙烯材质,有利于溶液回流。洗瓶的设计有助于最大程度避免瓶内液体形成湍流。
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300P-1L | Corning® 1L可重复使用塑料窄口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-32 PP螺旋盖 | 1 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 1300P-1LW | Corning® 500 mL可重复使用塑料广口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-63 PP螺旋盖 | 1 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 1300P-250 | Corning® 250 mL可重复使用塑料窄口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-25 PP螺旋盖 | 1 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 1300P-250W | Corning® 250 mL可重复使用塑料广口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-45 PP螺旋盖 | 1 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 1300P-500 | Corning® 500 mL可重复使用塑料窄口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-25 PP螺旋盖 | 1 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 1300P-500W | Corning® 500 mL可重复使用塑料广口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-45 PP螺旋盖 | 1 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case |