瓶
储液瓶,可重复使用塑料
培养基储存瓶,塑料
Corning® Gosselin™ HDPE储液瓶和储液桶
Corning® Gosselin™ HDPE储液瓶和储液桶
电子邮件
打印
质量证书
抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
HDPE盖
选择规格
盖颜色
白色
Show More
盖式样
带垫片螺旋盖
Show More
容量
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
Show More
无菌
无菌SAL 10-3
Show More
组装
已组装
Show More
已添加至购物车
联系客户服务部
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
LC2500A-09
Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2.5 L,带刻度,77 mm带垫片白色盖,预装,灭菌,1/袋,35/箱
35 /包
35 /箱
Corning®
N/A
per case
联系客户服务部