- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC510-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm红色防启封铰接塞,预装,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case |