产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431530 | Corning® 125 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431531 | Corning® 250 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431532 | Corning® 500 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431533 | Corning® 1L方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431729 | Corning® 30 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌 | 120 /箱 | Corning® | N/A | per case | ||
431730 | Corning® 60 mL八角PET储液瓶,带18 mm螺旋盖,无菌 | 96 /箱 | Corning® | N/A | per case | ||
431731 | Corning® 125 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌 | 24 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431732 | Corning® 250 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌 | 24 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431733 | Corning® 500 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431734 | Corning® 1L八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case |