Corning® 1L可重复使用塑料窄口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-32 PP螺旋盖
产品编号1300P-1L
这种洗瓶由低密度聚乙烯制成,提供窄口和广口两种规格。瓶盖和分液管采用聚丙烯材质,有利于溶液回流。洗瓶的设计有助于最大程度避免瓶内液体形成湍流。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1300P-1L |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 瓶式样 | 气体洗涤 |
| 颈式样 | 窄口 |
| 顶部式样 | 标准锥形接头 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 螺纹光洁度 | 32 |
| 标准锥形接头 | 29/42 |
| 特性 | 可重复使用 |
| 高度 | 221 mm (近似值) |
| 含管塞高度 | 335 mm (近似值) |
| 无管塞高度 | 245 mm (近似值) |
| 外径 | 41 mm (近似值) |
| 进出管外径 | 8 mm (近似值) |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件