text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500 mL可重复使用塑料广口洗瓶,低密度聚乙烯,带GL-45 PP螺旋盖

产品编号1300P-500W

电子邮件

这种洗瓶由低密度聚乙烯制成,采用广口设计。瓶盖和分液管采用聚丙烯材质,有利于溶液回流。洗瓶的设计有助于最大程度避免瓶内液体形成湍流。



详情
产品编号   1300P-500W
数量/包   1 /包  
数量/箱   12 /箱  
品牌   Corning®  
容量   500 mL  
瓶式样   称重  
颈式样   短  
顶部式样   标准锥形接头  
底部形状   筒形  
螺纹光洁度   45  
瓶塞式样   中空玻璃  
标准锥形接头   60/12  
特性   可重复使用  
高度   30 mm (近似值)  
外径   60 mm (近似值)  
重量   73 g (近似值)  
无菌   否  
产品规格文件