Corning® 96孔半量透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3695
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 总体积为190 µL;建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 不带盖,需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3695 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 205 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21726019
- 质量证书 – 批号 15526045
- 质量证书 – 批号 03526034
- 质量证书 – 批号 03526006
- 质量证书 – 批号 30825052
- 质量证书 – 批号 30425041
- 质量证书 – 批号 30425019
- 质量证书 – 批号 10225015
- 质量证书 – 批号 10125011
- 质量证书 – 批号 01525002
- 质量证书 – 批号 27424035
- 质量证书 – 批号 06724002
- 质量证书 – 批号 04724034
- 质量证书 – 批号 24823040
- 质量证书 – 批号 22723009
- 质量证书 – 批号 17523006
- 质量证书 – 批号 34322010
- 质量证书 – 批号 32622003
- 质量证书 – 批号 25222067
- 质量证书 – 批号 23522018
- 质量证书 – 批号 18122024
- 质量证书 – 批号 35321012
- 质量证书 – 批号 30021060
- 质量证书 – 批号 26621011
- 质量证书 – 批号 22821019
- 质量证书 – 批号 12121012
- 质量证书 – 批号 12121005
- 质量证书 – 批号 33920067
- 质量证书 – 批号 24720073
- 质量证书 – 批号 20420011