Corning® 96孔EIA/RIA透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号9017
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 结合能力约为250 ng小鼠IgG/cm²
- EIA/RIA微孔板按批次进行检测,各批次认证结果可联系康宁生命科学当地办事处获取
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 不带盖,需单独购买
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车