text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96孔透明平底细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱

产品编号353075

电子邮件

  • 透明级原生聚苯乙烯
  • 无热原
  • 经标准组织培养 (TC) 处理
  • 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
  • 单个PET (代码1) 托盘,可回收。
  • Falcon 96孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
  • 培养基工作体积为0.1-0.2 mL


选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


You might also be interested in
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Corning® 表面处理培养皿
Falcon® 细胞培养皿
详情
产品编号   353075
数量/包   5 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Falcon®  
平板规格   96孔  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔容积   0.37 mL  
细胞生长面积   0.32 cm²  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件