Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号9018


- 高结合力表面能够结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
- 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
- 适用于免疫分析
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为360 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 9018 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 360 µL |
建议工作容积 | 75-200 µL |
表面处理 | 高结合 |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
Product Material | 聚苯乙烯 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17825044
- 质量证书 – 批号 17725030
- 质量证书 – 批号 17525042
- 质量证书 – 批号 16525007
- 质量证书 – 批号 15925020
- 质量证书 – 批号 15925002
- 质量证书 – 批号 15825014
- 质量证书 – 批号 15725040
- 质量证书 – 批号 13925040
- 质量证书 – 批号 12625055
- 质量证书 – 批号 12625002
- 质量证书 – 批号 12125015
- 质量证书 – 批号 12125004
- 质量证书 – 批号 12025031
- 质量证书 – 批号 12025002
- 质量证书 – 批号 11225022
- 质量证书 – 批号 09325020
- 质量证书 – 批号 09225028
- 质量证书 – 批号 06925001
- 质量证书 – 批号 01425043
- 质量证书 – 批号 01325039
- 质量证书 – 批号 00325003
- 质量证书 – 批号 00125002
- 质量证书 – 批号 35624001
- 质量证书 – 批号 35424051
- 质量证书 – 批号 32424027
- 质量证书 – 批号 32324041
- 质量证书 – 批号 31724007
- 质量证书 – 批号 31524013